10333143
105062069901
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 249 | 3,0259 € |
250 - 999 | 1,478 € |
1000 + | 1,1922 € |
Veľkosť závitu | M6 |
---|---|
Dĺžka závitu | 20.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.787 in |
Priemer otočného gombíka | 30.0 mm |
Priemer otočného gombíka | 1.181 in |
Výška drieku | 4.0 mm |
Výška drieku | 0.157 in |
Farba | Čierna |
Materiál závitu | Mosadz |
Spôsob montáže | Plastový závitový čap |
Materiál otočného gombíka | PA |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku