Menu Hľadať

Rýchlotesniaci krúžok 5.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

Tento rýchlotesniaci krúžok je vyrobený z prírodného POM a je ideálny na použitie v ľahkých zostavách.
Essentra Part Number:

10051948

Manufacturer Part Number:

011005000005

Vo výrobe For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1617 €
1000 + 0,1162 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

80,85 €

500 x 0,1617 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál POM
Plný materiál Polyoxymetylén
Tvar podložky Vypuklý
Typ podložky Rýchlotesniaci krúžok
Celková výška 5.5 mm
Priemer otvoru 5.0 mm
Vonkajší priemer 14.5 mm
Typ 1

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás