20175900
20175900
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Pre koľaj | L1012.14 |
---|---|
h1 | 9.0 |
l1 | 12.0 |
w1 | 25.0 |
h2 | 3.0 |
h3 | 4.3 |
l2 | 8.0 |
w2 | 19.0 |
w3 | 6.65 |
d1 | M2 |
d2 | 6.0 |
Prídržná sila kgf | 65.0 |
Krútiaci moment do Nm | 0.10 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku