10194959
1220659
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 65,4278 € |
Farba | Čierna |
---|---|
Plný materiál | Tlakovo liaty hliník |
Typ/prevedenie rukoväte | Otočná rukoväť |
Typ/prevedenie ručného kolieska | S rukoväťou |
Typ otvoru | Otvor |
Materiál kolesa | Hliník |
Typ/prevedenie kolesa | 2-lúčové |
Priemer otvoru | 20.0 mm |
Priemer otvoru | 0.787 in |
Priemer rukoväte | 25.0 mm |
Priemer rukoväte | 0.984 in |
Výška rukoväte | 85.0 mm |
Výška rukoväte | 3.346 in |
Priemer ručného kolieska | 200.0 mm |
Priemer ručného kolieska | 7.874 in |
Výška pod kolieskom | 24.0 mm |
Výška pod kolieskom | 0.945 in |
Priemer náboja | 42.0 mm |
Priemer náboja | 1.654 in |
Celková výška | 45.5 mm |
Celková výška | 1.791 in |
Počet lúčov | 2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku