10629239
1220650
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 56,8279 € |
Farba | Strieborná farba |
---|---|
Plný materiál | Tlakovo liaty hliník |
Typ/prevedenie rukoväte | Otočná rukoväť |
Typ/prevedenie ručného kolieska | S rukoväťou |
Typ otvoru | Otvor |
Materiál kolesa | Hliník |
Typ/prevedenie kolesa | Plné |
Priemer otvoru | 14.0 mm |
Priemer otvoru | 0.551 in |
Priemer rukoväte | 24.0 mm |
Priemer rukoväte | 0.945 in |
Výška rukoväte | 75.5 mm |
Výška rukoväte | 2.972 in |
Priemer ručného kolieska | 140.0 mm |
Priemer ručného kolieska | 5.512 in |
Výška pod kolieskom | 19.0 mm |
Výška pod kolieskom | 0.748 in |
Priemer náboja | 36.0 mm |
Priemer náboja | 1.417 in |
Celková výška | 47.0 mm |
Celková výška | 1.85 in |
Počet lúčov | 0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku