10194881
1220649
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 43,1443 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Plný materiál | Tlakovo liaty hliník |
Typ/prevedenie rukoväte | Otočná rukoväť |
Typ/prevedenie ručného kolieska | S rukoväťou |
Typ otvoru | Otvor |
Materiál kolesa | Hliník |
Typ/prevedenie kolesa | Plné |
Priemer otvoru | 10.0 mm |
Priemer otvoru | 0.394 in |
Priemer rukoväte | 18.0 mm |
Priemer rukoväte | 0.709 in |
Výška rukoväte | 56.5 mm |
Výška rukoväte | 2.224 in |
Priemer ručného kolieska | 100.0 mm |
Priemer ručného kolieska | 3.937 in |
Výška pod kolieskom | 17.0 mm |
Výška pod kolieskom | 0.669 in |
Priemer náboja | 28.0 mm |
Priemer náboja | 1.102 in |
Celková výška | 39.0 mm |
Celková výška | 1.535 in |
Počet lúčov | 0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku