10194812
1220642
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 30,2217 € |
Farba | Strieborná farba |
---|---|
Plný materiál | Tlakovo liaty hliník |
Typ/prevedenie rukoväte | Otočná rukoväť |
Typ/prevedenie ručného kolieska | S rukoväťou |
Typ otvoru | Otvor |
Materiál kolesa | Hliník |
Typ/prevedenie kolesa | Plné |
Priemer otvoru | 10.0 mm |
Priemer otvoru | 0.394 in |
Priemer rukoväte | 18.0 mm |
Priemer rukoväte | 0.709 in |
Výška rukoväte | 58.0 mm |
Výška rukoväte | 2.283 in |
Priemer ručného kolieska | 100.0 mm |
Priemer ručného kolieska | 3.937 in |
Výška pod kolieskom | 17.0 mm |
Výška pod kolieskom | 0.669 in |
Priemer náboja | 28.0 mm |
Priemer náboja | 1.102 in |
Celková výška | 30.0 mm |
Celková výška | 1.181 in |
Počet lúčov | 0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku