10023174
RLCBSK-16-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,329 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Priemer otvoru A | 4.0 mm |
Priemer otvoru A | 0.157 in |
Výška uzamykacej hlavy A | 4.0 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 0.157 in |
Výška uzamykacej hlavy B | 1.9 mm |
Výška uzamykacej hlavy B | 0.075 in |
Rozsah hrúbky panela A | 1.6 mm |
Rozsah hrúbky panela A | 0.063 in |
Hrúbka panela B | 1.6 mm |
Hrúbka panela B | 0.063 in |
Dĺžka rozpierky | 16.0 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.63 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Štýl | 3 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku