10331699
100330400002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 0,4322 € |
500 - 999 | 0,3151 € |
1000 + | 0,2328 € |
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Priemer otvoru A | 3.0 mm |
Priemer otvoru A | 0.118 in |
Výška uzamykacej hlavy A | 3.6 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 0.142 in |
Rozsah hrúbky panela A | 1.1 - 1.6 mm |
Rozsah hrúbky panela A | 0.043 - 0.063 in |
Hrúbka panela B | 1.6 mm |
Hrúbka panela B | 0.063 in |
Dĺžka rozpierky | 10.5 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.413 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Štýl | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku