10166888
RLEHCBS-6-01BK
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2869 € |
5000 - 9999 | 0,2582 € |
10000 + | 0,2324 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zatlačením a uchytením za hranu |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Dĺžka ramena | 1.5 mm |
Dĺžka ramena | 0.059 in |
Dĺžka kupoly | 11.9 mm |
Dĺžka kupoly | 0.469 in |
Šírka kupoly | 9.5 mm |
Šírka kupoly | 0.374 in |
Výška uzamykacej hlavy A | 5.3 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 0.209 in |
Výška uzamykacej hlavy B | 5.8 mm |
Výška uzamykacej hlavy B | 0.228 in |
Rozsah hrúbky panela A | 1.6 mm |
Rozsah hrúbky panela A | 0.063 in |
Hrúbka panela B | 1.6 mm |
Hrúbka panela B | 0.063 in |
Dĺžka rozpierky | 11.1 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.437 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Priemer otvoru B | 9.5 mm |
Priemer otvoru B | 0.374 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku