10317297
RFRT-PN5
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 1,478 € |
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 19.0 mm |
---|---|
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 0.748 in |
Priemer puzdra | 15.0 mm |
Priemer puzdra | 0.591 in |
Celková výška | 7.6 mm |
Celková výška | 0.299 in |
Plný materiál | Polykarbonát |
Farba | Modrá |
Typ/prevedenie ozubeného kolesa | štandardné čelné ozubené koleso |
krútiaci moment | 80.0 N |
krútiaci moment | 80.0 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku