10429129
RFRT-G2-300-G2
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 3,2242 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 19.0 mm |
---|---|
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 0.748 in |
Priemer puzdra | 15.0 mm |
Priemer puzdra | 0.591 in |
Maximálna prevádzková teplota | 125 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 257 °F |
Celková výška | 5.9 mm |
Celková výška | 0.232 in |
Celková dĺžka | 24.0 mm |
Celková dĺžka | 0.945 in |
Plný materiál | Polykarbonát, acetál |
Farba | Čierna |
Typ/prevedenie ozubeného kolesa | štandardné čelné ozubené koleso |
krútiaci moment | 30.0 N |
krútiaci moment | 30.0 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku