10403662
551367
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 16,018 € |
100 + | 8,0878 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 32.0 mm |
---|---|
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 1.26 in |
Priemer puzdra | 22.0 mm |
Priemer puzdra | 0.866 in |
Celková výška | 19.7 mm |
Celková výška | 0.776 in |
Celková dĺžka | 40.0 mm |
Celková dĺžka | 1.575 in |
Vonkajší priemer kolesa | 16.3 mm |
Vonkajší priemer kolesa | 0.642 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 s 15 % skleného vlákna, oceľ, polyoxymetylén, polydimetylsiloxán |
Farba | Čierna; sivá |
Typ/prevedenie ozubeného kolesa | štandardné čelné ozubené koleso |
krútiaci moment | 11.0 N |
krútiaci moment | 11.0 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku