Menu Hľadať

Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 2.20 N PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 2.20 Ncm ±0.35 and has a body diameter of 15 mm to fit by screwing to place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly
Essentra Part Number:

10403136

Manufacturer Part Number:

551253

Vo výrobe For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 2,8726 €
500 + 2,3984 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

287,26 €

100 x 2,8726 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 19.0 mm
Priemer puzdra 15.0 mm
Celková výška 6.8 mm
Plný materiál Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
Farba Čierna
Typ/prevedenie ozubeného kolesa štandardné čelné ozubené koleso
krútiaci moment 2.20 N
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás