10328644
078142069999
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 8,2411 € |
50 - 249 | 7,4184 € |
250 + | 6,1774 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 32.0 mm |
---|---|
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 1.26 in |
Priemer puzdra | 18.6 mm |
Priemer puzdra | 0.732 in |
Maximálna prevádzková teplota | 90 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 194 °F |
Celková výška | 19.0 mm |
Celková výška | 0.748 in |
Celková dĺžka | 40.0 mm |
Celková dĺžka | 1.575 in |
Vonkajší priemer kolesa | 16.2 mm |
Vonkajší priemer kolesa | 0.638 in |
Plný materiál | Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej |
Farba | Čierna |
Typ/prevedenie ozubeného kolesa | štandardné čelné ozubené koleso |
krútiaci moment | 11.0 N |
krútiaci moment | 11.0 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku