10632321
078134069999
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 2,0848 € |
Dĺžka tela | 22.5 mm |
---|---|
Dĺžka tela | 0.886 in |
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 22.5 mm |
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 0.886 in |
Priemer puzdra | 15.0 mm |
Priemer puzdra | 0.591 in |
Maximálna prevádzková teplota | 90 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 194 °F |
Celková výška | 7.7 mm |
Celková výška | 0.303 in |
Celková dĺžka | 24.0 mm |
Celková dĺžka | 0.945 in |
Vonkajší priemer kolesa | 10.4 mm |
Vonkajší priemer kolesa | 0.409 in |
Plný materiál | Polyoxymetylén, polyamid 66, polykarbonát, silikón, silikónový olej |
Farba | Čierna |
Typ/prevedenie ozubeného kolesa | štandardné čelné ozubené koleso |
krútiaci moment | 1.10 N |
krútiaci moment | 1.10 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku