10328514
078121069999
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 7,279 € |
50 + | 4,7132 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka tela | 16.0 mm |
---|---|
Dĺžka tela | 0.63 in |
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 19.7 mm |
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 0.776 in |
Priemer puzdra | 15.0 mm |
Priemer puzdra | 0.591 in |
Maximálna prevádzková teplota | 90 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 194 °F |
Celková výška | 12.0 mm |
Celková výška | 0.472 in |
Celková dĺžka | 21.5 mm |
Celková dĺžka | 0.846 in |
Vonkajší priemer kolesa | 10.4 mm |
Vonkajší priemer kolesa | 0.409 in |
Plný materiál | Polyoxymetylén, polyamid 6.6, polykarbonát, silikónový olej |
Farba | Čierna |
Typ/prevedenie ozubeného kolesa | štandardné čelné ozubené koleso |
krútiaci moment | 0.3 N |
krútiaci moment | 0.3 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku