Menu Hľadať

Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 0.45 N 10.4 mm POM

Tieto obojsmerné rotačné tlmiče s ozubeným kolesom kontrolujú rýchlosť a zrýchlenie v pohybujúcom sa telese, ako sú záklopky, panely skríň a dvierka zariadení. Jednoduchá a časovo nenáročná montáž, nie je potrebná údržba, bezhlučný pohyb so silikónovým tlmičom. Prevádzkový krútiaci moment 0,45
Essentra Part Number:

10328484

Manufacturer Part Number:

078113069999

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 7,279 €
50 + 4,7132 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

72,79 €

10 x 7,279 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka tela 17.0 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 19.4 mm
Priemer puzdra 15.0 mm
Maximálna prevádzková teplota 90 °C
Celková výška 7.9 mm
Celková dĺžka 21.0 mm
Vonkajší priemer kolesa 10.4 mm
Plný materiál Polyoxymetylén, polyamid 6.6, polykarbonát, silikón
Farba Čierna
Typ/prevedenie ozubeného kolesa štandardné čelné ozubené koleso
krútiaci moment 0.45 N
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás