10320723
SEI-5
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,2775 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Vzdialenosť stranového kľúča | 8.6 mm |
Vzdialenosť stranového kľúča | 0.339 in |
Vnútorný priemer | 6.3 mm |
Vnútorný priemer | 0.248 in |
Priemer vložky | 6.4 mm |
Priemer vložky | 0.250 in |
Dĺžka vložky | 7.6 mm |
Dĺžka vložky | 0.300 in |
Vonkajší priemer | 10.9 mm |
Vonkajší priemer | 0.429 in |
Konfigurácia otvoru | 2 |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Veľkosť závitu | M6 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku