Menu Hľadať

Spojky hranové M3 1.3 mm 2.3 mm PA Čierna

Sheet metal inserts offer a solution for joining metal sheets that are too thin to be tapped. Made from Nylon.
Essentra Part Number:

10320709

Manufacturer Part Number:

SEI-3

Vo výrobe For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2775 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

277,50 €

1000 x 0,2775 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Vzdialenosť stranového kľúča 7.6 mm
Vnútorný priemer 5.3 mm
Priemer vložky 5.3 mm
Dĺžka vložky 7.6 mm
Vonkajší priemer 9.9 mm
Konfigurácia otvoru 1
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790
Veľkosť závitu M3

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás