10320686
SEI-1
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1868 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Vzdialenosť stranového kľúča | 7.6 mm |
Vzdialenosť stranového kľúča | 0.299 in |
Vnútorný priemer | 5.3 mm |
Vnútorný priemer | 0.209 in |
Priemer vložky | 5.3 mm |
Priemer vložky | 0.210 in |
Dĺžka vložky | 7.6 mm |
Dĺžka vložky | 0.300 in |
Vonkajší priemer | 9.9 mm |
Vonkajší priemer | 0.39 in |
Konfigurácia otvoru | 1 |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Veľkosť závitu | 6-32 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku