Menu Hľadať

Remo Two, odnímateľné 2 strany, gumené lepidlo

Vo výrobe

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,1728 € - 0,2161 € Vo výrobe
29,6042 € - 29,6042 € Vo výrobe
37,0645 € - 37,0645 € Vo výrobe
56,5869 € - 56,5869 € Vo výrobe
20,5263 € - 20,5263 € Vo výrobe
53,0746 € - 53,0746 € Vo výrobe
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Biela

10368213

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1728 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková hrúbka
    3.2 mm
  • Celková šírka
    25.4 mm
  • Celková dĺžka
    50.8 mm
  • Commodity Code
    3919108025
  • Typ lepidla
    Foam
Penová páska - kotúč 0.8 mm 12.7 mm 65.8 m Biela

10638231

Cenové rozpätie
29,6042 € - 29,6042 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková hrúbka
    0.8 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Celková dĺžka
    65.8 m
  • Commodity Code
    3919908099
  • Typ lepidla
    Foam
Penová páska - kotúč 3.2 mm 25.4 mm 32.9 m Biela

10383988

Cenové rozpätie
37,0645 € - 37,0645 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková hrúbka
    3.2 mm
  • Celková šírka
    25.4 mm
  • Celková dĺžka
    32.9 m
  • Commodity Code
    3919908099
  • Typ lepidla
    Foam
Penová páska - kotúč 1.6 mm 25.4 mm 65.8 m Biela

10383964

Cenové rozpätie
56,5869 € - 56,5869 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková hrúbka
    1.6 mm
  • Celková šírka
    25.4 mm
  • Celková dĺžka
    65.8 m
  • Commodity Code
    3919908099
  • Typ lepidla
    Foam
Penová páska - kotúč 3.2 mm 12.7 mm 32.9 m Biela

10383971

Cenové rozpätie
20,5263 € - 20,5263 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková hrúbka
    3.2 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Celková dĺžka
    32.9 m
  • Commodity Code
    3919908099
  • Typ lepidla
    Foam
Penová páska - kotúč 0.8 mm 25.4 mm 65.8 m Biela

10383957

Cenové rozpätie
53,0746 € - 53,0746 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková hrúbka
    0.8 mm
  • Celková šírka
    25.4 mm
  • Celková dĺžka
    65.8 m
  • Commodity Code
    3919908099
  • Typ lepidla
    Foam