10211120
1337681
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 149 | 2,3069 € |
150 - 399 | 1,8927 € |
400 - 999 | 1,3443 € |
1000 + | 1,0411 € |
Dĺžka závitu tela | 3.0 mm |
---|---|
Dĺžka závitu tela | 0.118 in |
Minimálny krútiaci moment | 13.0 N |
Minimálny krútiaci moment | 13.0 N |
Minimálny krútiaci moment | 5.0 N |
Minimálny krútiaci moment | 5.0 N |
Priemer špičky | 4.0 mm |
Priemer špičky | 0.157 in |
Šírka | 0.9 mm |
Šírka | 0.035 in |
Veľkosť závitu tela | 4.6 mm |
Typ/prevedenie rukoväte | Rukoväť piestu s pružinou |
Materiál guľôčky | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál tela | Modrý acetál |
Veľkosť závitu skrutky | 5.0 |
Typ | 2 |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku