20190910
20190910
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 74,98 € |
10 - 19 | 67,482 € |
20 - 49 | 63,733 € |
50 - 99 | 59,984 € |
100 + | 56,235 € |
For slot width | 10.0 |
---|---|
Materiál rukoväte | Nehrdzavejúca oceľ |
Farba rukoväte | Čierna |
Min. hĺbka drážky | 3.0 |
d1 | 5.5 |
h1 | 3.0 |
h4 | 4.5 |
l1 | 50.0 |
l2 | 40.0 |
W1 | 30.0 |
w2 | 10.0 |
Hmotnosť g | 95.0 |
W3 | 28.0 |
Static load max. N | 500.0 |
Materiál | Zinok |
Commodity Code | 8466209800 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku