Menu Hľadať

Posuvná svorka - pre otvor s drážkou 5.5 50.0 30.0 Zinok

Posuvná svorka pre otvor s drážkou je vhodná na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a premiestnenie posuvných tyčí v aplikáciách. Čítacia čiara posuvnej svorky umožňuje rýchle, jednoduché a presné zarovnanie. Pre väčšiu stabilitu sú pevne umiestnené v zostave. Je tepelne odolná do 90 °C.
Essentra Part Number:

20190897

Manufacturer Part Number:

20190897

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 67,09 €
10 - 19 60,381 €
20 - 49 57,0265 €
50 - 99 53,672 €
100 + 50,3175 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

67,09 €

1 x 67,09 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
For slot width 10.0
Materiál rukoväte Plast
Farba rukoväte Oranžová
Min. hĺbka drážky 3.0
d1 5.5
h1 3.0
h4 4.5
l1 50.0
l2 40.0
W1 30.0
w2 10.0
Hmotnosť g 80.0
W3 28.0
Static load max. N 500.0
Materiál Zinok
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás