Menu Hľadať

Posuvná svorka - pre plnú posuvnú tyč 25x12 5.5 50.0 Zinok

Posuvná svorka pre plnú posuvnú tyč je vhodná na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a premiestnenie posuvných tyčí v aplikáciách. Jej čítacia čiara umožňuje rýchle, jednoduché a presné zarovnanie. Pre väčšiu stabilitu sú pevne umiestnené v zostave. Je tepelne odolná do 90 °C.
Essentra Part Number:

20191061

Manufacturer Part Number:

20191061

Vo výrobe For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 81,55 €
10 - 19 73,395 €
20 - 49 69,3175 €
50 - 99 65,24 €
100 + 61,1625 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

81,55 €

1 x 81,55 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre šírku x výšku lišty 25x12
Materiál rukoväte Plast
Farba rukoväte Čierna
d1 5.5
h1 12.0
h3 26.0
h5 6.0
l1 50.0
l2 40.0
W1 25.0
w2 35.0
Hmotnosť g 240.0
Materiál Zinok
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás