10395202
497051
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 99 | 2,8727 € |
100 - 399 | 1,4642 € |
400 + | 1,2284 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Štýl základne | Svorka |
---|---|
Farba | Priehľadná |
Typ/prevedenie konektora je súčasťou balenia | Súčasťou dodávky |
Plný materiál | Polystyrén, polyacetál |
Hlava | Svorka |
Tyč je súčasťou dodávky | Súčasťou dodávky |
Typ/prevedenie koncovej svorky políc | Malý klip |
Dĺžka základne | 38.5 mm |
Dĺžka základne | 1.516 in |
Dĺžka hlavy | 40.0 mm |
Dĺžka hlavy | 1.575 in |
Šírka hlavy | 80.0 mm |
Šírka hlavy | 3.15 in |
Dĺžka medzi montážnymi prvkami | 100.0 mm |
Dĺžka medzi montážnymi prvkami | 3.937 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku