10395158
497031
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 99 | 3,7775 € |
100 - 399 | 1,9243 € |
400 + | 1,6175 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Štýl základne | Svorka |
---|---|
Farba | Priehľadná |
Typ/prevedenie konektora je súčasťou balenia | Súčasťou dodávky |
Plný materiál | Polystyrén, polyacetál |
Hlava | Držiak karty |
Tyč je súčasťou dodávky | Súčasťou dodávky |
Typ/prevedenie koncovej svorky políc | Veľký klip |
Dĺžka základne | 58.0 mm |
Dĺžka základne | 2.283 in |
Dĺžka hlavy | 31.0 mm |
Dĺžka hlavy | 1.22 in |
Šírka hlavy | 50.0 mm |
Šírka hlavy | 1.969 in |
Dĺžka medzi montážnymi prvkami | 100.0 mm |
Dĺžka medzi montážnymi prvkami | 3.937 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku