10395110
497026
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
8 - 79 | 8,9608 € |
80 - 319 | 4,5319 € |
320 + | 3,7092 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Štýl základne | Svorka |
---|---|
Farba | Priehľadná |
Typ/prevedenie konektora je súčasťou balenia | Súčasťou dodávky |
Plný materiál | Polystyrén, polyacetál |
Hlava | Svorka |
Tyč je súčasťou dodávky | Súčasťou dodávky |
Typ/prevedenie koncovej svorky políc | Veľký klip |
Dĺžka základne | 58.0 mm |
Dĺžka základne | 2.283 in |
Dĺžka hlavy | 40.0 mm |
Dĺžka hlavy | 1.575 in |
Šírka hlavy | 80.0 mm |
Šírka hlavy | 3.15 in |
Dĺžka medzi montážnymi prvkami | 50.0 mm |
Dĺžka medzi montážnymi prvkami | 1.969 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku