10351017
1475951
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
20 - 199 | 0,8447 € |
200 + | 0,4022 € |
Štýl základne | Butterfly Clip |
---|---|
Farba | Priehľadná |
Typ/prevedenie konektora je súčasťou balenia | Nie je súčasťou dodávky |
Plný materiál | Polystyrén, polyacetál |
Hlava | Svorka |
Tyč je súčasťou dodávky | Nie je súčasťou dodávky |
Typ/prevedenie koncovej svorky políc | Butterfly Clip |
Dĺžka základne | 25.0 mm |
Dĺžka základne | 0.984 in |
Dĺžka konektora | 200.0 mm |
Dĺžka konektora | 7.874 in |
Dĺžka hlavy | 25.0 mm |
Dĺžka hlavy | 0.984 in |
Šírka hlavy | 23.0 mm |
Šírka hlavy | 0.906 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku