10011089
KSLBN-4-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2175 € |
5000 + | 0,177 € |
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Uzamknutie s bajonetom |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Spojka v tvare kľúčovej dierky |
Špeciálne funkcie | Montáž do otvoru na kľúč |
Výška uzamykacej hlavy A | 10.2 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 0.402 in |
Výška uzamykacej hlavy B | 2.4 mm |
Výška uzamykacej hlavy B | 0.094 in |
Dĺžka rozpierky | 6.4 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.252 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Štandardné | RoHs |
Štandardné | REACH |
Štandardné | UL |
Štandardné | RMS |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku