20124168
27963135002E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 43,9545 € |
20 + | 4,9458 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Celková dĺžka | 135.0 mm |
---|---|
Celková dĺžka | 5.315 in |
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 22.0 mm |
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 0.866 in |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | 5.4 |
Hrúbka | 4.0 mm |
Hrúbka | 0.157 in |
Dokončiť | Zinc Plated |
Plný materiál | Oceľ |
Commodity Code | 7318290090 |
Priemer montážneho otvoru | 5.4 mm |
Priemer montážneho otvoru | 0.213 in |
Dĺžka základne | 35.0 mm |
Dĺžka základne | 1.378 in |
Spôsob montáže | Fastener Screws |
Typ pohybu | Folding |
Typ/prevedenie závesu | Cover Stay |
Materiál tela | Zliatina zinku |
Smer montáže | Pre ľavákov |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku