20121426
07963135001E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 18,185 € |
50 + | 2,3507 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Celková dĺžka | 135.0 mm |
---|---|
Celková dĺžka | 5.315 in |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | 5.0 |
Hrúbka | 2.5 mm |
Hrúbka | 0.098 in |
Dokončiť | Zinc Plated |
Plný materiál | Oceľ |
Commodity Code | 7326909890 |
Priemer montážneho otvoru | 5.4 mm |
Priemer montážneho otvoru | 0.213 in |
Dĺžka základne | 35.0 mm |
Dĺžka základne | 1.378 in |
Spôsob montáže | Fastener Screws |
Typ pohybu | Folding |
Typ/prevedenie závesu | Cover Stay |
Materiál tela | Zliatina zinku |
Smer montáže | Pravé |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku