10015773
MDLSP3-6-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1785 € |
5000 + | 0,145 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Uzamknutie pomocou výstupku |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Uzamknutie pomocou výstupku |
Priemer tela | 3.9 mm |
Priemer tela | 0.154 in |
Priemer otvoru A | 2.0 mm |
Priemer otvoru A | 0.079 in |
Priemer otvoru B | 2.5 mm |
Priemer otvoru B | 0.098 in |
Výška uzamykacej hlavy B | 2.0 mm |
Výška uzamykacej hlavy B | 0.079 in |
Dĺžka rozpierky | 9.5 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.374 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku