10004951
DLSP-1-14M-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2552 € |
5000 + | 0,2063 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
Priemer tela | 6.0 mm |
Priemer tela | 0.236 in |
Priemer otvoru A | 4.0 mm |
Priemer otvoru A | 0.157 in |
Priemer otvoru B | 4.0 mm |
Priemer otvoru B | 0.157 in |
Výška uzamykacej hlavy B | 3.2 mm |
Výška uzamykacej hlavy B | 0.126 in |
Dĺžka rozpierky | 14.0 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.551 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku