10331804
100518000002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 1,2313 € |
500 - 999 | 0,9356 € |
1000 + | 0,7823 € |
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Upevnenie bez zámku s dvomi výstupkami |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Uzamknutie s dvomi výstupkami |
Priemer otvoru A | 3.8 mm |
Priemer otvoru A | 0.15 in |
Priemer otvoru B | 3.8 mm |
Priemer otvoru B | 0.15 in |
Výška uzamykacej hlavy B | 3.6 mm |
Výška uzamykacej hlavy B | 0.142 in |
Dĺžka rozpierky | 30.7 mm |
Dĺžka rozpierky | 1.209 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku