10203217
1253256
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 716,0381 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastaviteľnosť | Nastaviteľná sila |
---|---|
Výsuvná dĺžka | 480.0 mm |
Výsuvná dĺžka | 18.898 in |
Dĺžka zdvihu | 200.0 mm |
Dĺžka zdvihu | 7.874 in |
Priemer tyče | 14.0 mm |
Priemer tyče | 0.551 in |
Veľkosť závitu | M10 x 1.5 |
Typ | Nastaviteľná sila |
Farba | Čierna |
Dĺžka rúrky | 280.0 mm |
Dĺžka rúrky | 11.024 in |
Príslušenstvo je súčasťou | 4 x nerezový guľový kĺb |
Maximálna sila | 2500.0 N |
Maximálna sila | 2500.0 N |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku