10203170
1253252
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 357,2452 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastaviteľnosť | Nastaviteľná sila |
---|---|
Výsuvná dĺžka | 245.0 mm |
Výsuvná dĺžka | 9.646 in |
Dĺžka zdvihu | 100.0 mm |
Dĺžka zdvihu | 3.937 in |
Priemer tyče | 10.0 mm |
Priemer tyče | 0.394 in |
Veľkosť závitu | M8 x 1.25 |
Typ | Nastaviteľná sila |
Farba | Čierna |
Dĺžka rúrky | 145.0 mm |
Dĺžka rúrky | 5.709 in |
Príslušenstvo je súčasťou | 4 x nerezový guľový kĺb, 4 x nerezové ploché oká |
Maximálna sila | 1200.0 N |
Maximálna sila | 1200.0 N |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku