10203095
1253244
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 185,8109 € |
10 - 19 | 155,8441 € |
20 + | 134,2022 € |
Nastaviteľnosť | Nastaviteľná sila |
---|---|
Výsuvná dĺžka | 340.0 mm |
Výsuvná dĺžka | 13.386 in |
Dĺžka zdvihu | 150.0 mm |
Dĺžka zdvihu | 5.906 in |
Priemer tyče | 6.0 mm |
Priemer tyče | 0.236 in |
Veľkosť závitu | M5 x 0.8 |
Typ | Nastaviteľná sila |
Farba | Čierna |
Dĺžka rúrky | 190.0 mm |
Dĺžka rúrky | 7.48 in |
Príslušenstvo je súčasťou | 4 x polyamidové guľové kĺby s nerezovým púzdrom, 4 x polyamidové oká |
Maximálna sila | 400.0 N |
Maximálna sila | 400.0 N |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku