10202920
1253227
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 113,1599 € |
10 - 19 | 93,1913 € |
20 + | 81,2408 € |
Nastaviteľnosť | Nastaviteľná sila |
---|---|
Výsuvná dĺžka | 445.0 mm |
Výsuvná dĺžka | 17.52 in |
Dĺžka zdvihu | 200.0 mm |
Dĺžka zdvihu | 7.874 in |
Priemer tyče | 10.0 mm |
Priemer tyče | 0.394 in |
Veľkosť závitu | M8 x 1.25 |
Typ | Nastaviteľná sila |
Farba | Čierna |
Dĺžka rúrky | 245.0 mm |
Dĺžka rúrky | 9.646 in |
Príslušenstvo je súčasťou | 4 x oceľový guľový kĺb, 4 x polyamidové oká |
Maximálna sila | 1200.0 N |
Maximálna sila | 1200.0 N |
Povrchová úprava tela | Práškované epoxidom |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku