10202876
1253222
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 89,6634 € |
10 - 19 | 73,8502 € |
20 + | 64,3819 € |
Nastaviteľnosť | Nastaviteľná sila |
---|---|
Výsuvná dĺžka | 364.0 mm |
Výsuvná dĺžka | 14.331 in |
Dĺžka zdvihu | 150.0 mm |
Dĺžka zdvihu | 5.906 in |
Priemer tyče | 8.0 mm |
Priemer tyče | 0.315 in |
Veľkosť závitu | M6 |
Typ | Nastaviteľná sila |
Farba | Čierna |
Dĺžka rúrky | 214.0 mm |
Dĺžka rúrky | 8.425 in |
Príslušenstvo je súčasťou | 4 x oceľový guľový kĺb, 4 x polyamidové oká |
Maximálna sila | 650.0 N |
Maximálna sila | 650.0 N |
Povrchová úprava tela | Práškované epoxidom |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku