10202791
1253214
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 121,9449 € |
10 - 19 | 92,3826 € |
20 + | 78,1591 € |
Nastaviteľnosť | Nastaviteľná sila |
---|---|
Výsuvná dĺžka | 564.0 mm |
Výsuvná dĺžka | 22.205 in |
Dĺžka zdvihu | 250.0 mm |
Dĺžka zdvihu | 9.843 in |
Priemer tyče | 8.0 mm |
Priemer tyče | 0.315 in |
Veľkosť závitu | M6 |
Typ | Polohovací |
Farba | Čierna |
Dĺžka rúrky | 314.0 mm |
Dĺžka rúrky | 12.362 in |
Príslušenstvo je súčasťou | 4 x oceľový guľový kĺb, 4 x oká z tlakovo liateho zinku |
Maximálna sila | 650.0 N |
Maximálna sila | 650.0 N |
Povrchová úprava tela | Práškované epoxidom |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku