10202753
1253210
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 110,9567 € |
10 - 19 | 84,0576 € |
20 + | 71,1311 € |
Nastaviteľnosť | Nastaviteľná sila |
---|---|
Výsuvná dĺžka | 450.0 mm |
Výsuvná dĺžka | 17.717 in |
Dĺžka zdvihu | 200.0 mm |
Dĺžka zdvihu | 7.874 in |
Priemer tyče | 6.0 mm |
Priemer tyče | 0.236 in |
Veľkosť závitu | M5 x 0.8 |
Typ | Polohovací |
Farba | Čierna |
Dĺžka rúrky | 250.0 mm |
Dĺžka rúrky | 9.843 in |
Príslušenstvo je súčasťou | 4 x oceľový guľový kĺb, 4 x oká z tlakovo liateho zinku |
Maximálna sila | 400.0 N |
Maximálna sila | 400.0 N |
Povrchová úprava tela | Práškované epoxidom |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku