10304938
551878
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 45,0963 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer tyče | 6.0 mm |
---|---|
Priemer tyče | 0.236 in |
Priemer rúrky | 15.0 mm |
Priemer rúrky | 0.591 in |
Dĺžka zdvihu | 150.0 mm |
Dĺžka zdvihu | 5.906 in |
Dĺžka rúrky | 180.0 mm |
Dĺžka rúrky | 7.087 in |
Maximálna sila | 50.0 N |
Maximálna sila | 50.0 N |
Veľkosť závitu | M5 |
Dokončiť | Nitrid |
Materiál tyče | Oceľ |
Plný materiál | Oceľ |
Dĺžka závitu | 10.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.394 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku