10353110
153201259955
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 0,1151 € |
500 - 999 | 0,0862 € |
1000 + | 0,0574 € |
Vnútorný priemer | 3.2 mm |
---|---|
Vnútorný priemer | 0.126 in |
Vonkajší priemer | 9.0 mm |
Vonkajší priemer | 0.354 in |
Hrúbka | 0.8 mm |
Hrúbka | 0.031 in |
Tvar podložky | Okrúhle |
Typ podložky | Plochá podložka |
Plný materiál | Termoplastická guma |
Farba | Čierna |
Špecifikácie | DIN 125 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku