10283219
497915
Množstvo | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka tela | 100.0 mm |
---|---|
Dĺžka tela | 3.937 in |
Hrúbka krídla | 3.0 mm |
Hrúbka krídla | 0.118 in |
Celková dĺžka krídla | 50.0 mm |
Celková dĺžka krídla | 1.969 in |
Celková dĺžka | 100.0 mm |
Celková dĺžka | 3.937 in |
Celková hrúbka | 3.0 mm |
Celková hrúbka | 0.118 in |
Celková šírka | 50.0 mm |
Celková šírka | 1.969 in |
Priemer čapu | 10.0 mm |
Priemer čapu | 0.394 in |
Farba | Natural |
Typ/prevedenie závesu | Ľavé |
Tvar/prevedenie krídla | Obdĺžnikové |
Materiál čapu | Oceľ |
Commodity Code | 7326909890 |
Spôsob montáže | Spojovacie matice |
Spôsob montáže | Povrchová montáž |
Štandardné | RoHs |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku