10403846
551392
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 499 | 1,0625 € |
500 + | 0,8854 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 2.4 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 0.094 in |
Šírka čelnej strany | 3.5 mm |
Šírka čelnej strany | 0.138 in |
Vonkajší priemer | 11.2 mm |
Vonkajší priemer | 0.441 in |
Celková šírka | 3.0 mm |
Celková šírka | 0.118 in |
Plný materiál | Polyoxymetylén |
Farba | Čierna |
Počet zubov | 12 |
Typ/prevedenie ozubeného kolesa | Čelné ozubené koleso |
Commodity Code | 3926909790 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Priemer stúpania | 9.6 mm |
Priemer stúpania | 0.378 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku