10185858
104004500005
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 17,7095 € |
10 + | 15,4365 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 8.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 0.315 in |
Šírka čelnej strany | 12.0 mm |
Šírka čelnej strany | 0.472 in |
Priemer náboja | 18.0 mm |
Priemer náboja | 0.709 in |
Šírka náboja | 8.0 mm |
Šírka náboja | 0.315 in |
Celková šírka | 23.0 mm |
Celková šírka | 0.906 in |
Plný materiál | Polyoxymetylén |
Farba | Natural |
Počet zubov | 24 |
Typ/prevedenie ozubeného kolesa | Čelné ozubené koleso |
Commodity Code | 3926300090 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Priemer stúpania | 36.0 mm |
Priemer stúpania | 1.417 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku