10185605
104001800005
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 27,4149 € |
10 + | 23,9149 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 10.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 0.394 in |
Šírka čelnej strany | 15.0 mm |
Šírka čelnej strany | 0.591 in |
Priemer náboja | 20.0 mm |
Priemer náboja | 0.787 in |
Šírka náboja | 10.0 mm |
Šírka náboja | 0.394 in |
Celková šírka | 25.0 mm |
Celková šírka | 0.984 in |
Plný materiál | Polyoxymetylén |
Farba | Natural |
Počet zubov | 20 |
Typ/prevedenie ozubeného kolesa | Čelné ozubené koleso |
Commodity Code | 3926300090 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Priemer stúpania | 40.0 mm |
Priemer stúpania | 1.575 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku