10185483
104000600005
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 9,5938 € |
50 + | 7,7252 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 6.0 mm |
---|---|
Priemer otvoru | 0.236 in |
Šírka čelnej strany | 8.0 mm |
Šírka čelnej strany | 0.315 in |
Priemer náboja | 12.0 mm |
Priemer náboja | 0.472 in |
Šírka náboja | 6.0 mm |
Šírka náboja | 0.236 in |
Celková šírka | 16.0 mm |
Celková šírka | 0.63 in |
Plný materiál | Polyoxymetylén |
Farba | Natural |
Počet zubov | 24 |
Typ/prevedenie ozubeného kolesa | Čelné ozubené koleso |
Commodity Code | 3926300090 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Priemer stúpania | 24.0 mm |
Priemer stúpania | 0.945 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku